配备快速断开接头的呼吸空气软管TQR

易操作、抗静电、耐高温,TQR软管为操作者提供呼吸空气的高质量解决方案。

应用范围:管网、分配歧管和个人防护设备支线之间的呼吸空气的供应。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 10x16 到 19x28
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 10

流体

呼吸空气

材质

  • 内管:聚氯乙烯,采用织物加固
  • 外层:易去污聚氯乙烯
  • 颜色:蓝色 (RAL 5015)
  • 每个端头均装备具可追溯性的316L扣压式不锈钢管接头

其他特性

  • 易操作:轻巧、柔性
  • 易去污软管
  • 三种直径和长度供选择

* 根据型号和工作条件