按钮模块式快速接头RBE

我们的完全模块化接头RBE具有系列广泛的元件材料和密封圈供选择,还有3种不同的截止阀供选用,以及各种其他选项,用来创建适合您应用的最适配的连接解决方案。 RBE接头还具有一个非常容易操作的内置按钮锁紧系统。

应用范围:所有工业和科研部门的流体和气体的连接

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 3 到 19
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 450

液体和气体

  •  氢气、氩气、氮气、氦气、蒸汽、溶剂和酸、碳氢化合物

多种材质

  • 17%铬不锈钢
  •  AISI 316 L不锈钢
  • 高强度不锈钢
  • 众多PTFE密封圈供选择

其他特性

  • 安全栓
  • 用于穿板式安装的色盘
  • 防尘盖
  • 凸起按钮
  • 安全按钮
  • 防尘盖

* 根据型号和工作条件