- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Après plus d'un siècle de développement de ratières, Stäubli a acquis une connaissance et une expérience uniques. Avec le soutien des experts de Stäubli, vous pouvez trouver les moyens les plus efficaces et économiques pour répondre aux besoins et aux attentes de vos clients. La formation de la foule de haute précision et à grande vitesse est cruciale pour assurer une production constante de tissus de qualité. Les ratières Stäubli définissent la norme mondiale. Elles conviennent à tous les types de tissus armurés, garantissent une extrême fiabilité associée à une excellente efficacité, une durée de vie inégalée ainsi qu' une maintenance réduite. Toutes les ratières Stäubli sont des produits performants, résultant de nombreuses années d'expérience en développement et de haute qualité de fabrication. Les modèles et types sont adaptés aux diverses machines à tisser et systèmes d'insertion de trame et peuvent être configurés selon les besoins individuels des clients.
En tant que fabricant de systèmes complets de formation de la foule, Stäubli offre également de nombreux composants de système, tels que la transmission aux cadres et les attaches rapides. L'augmentation des charges gérées par les métiers à tisser a également imposé des exigences croissantes sur la transmission. Le système de transmission est un lien essentiel dans l'installation, manipulant de nombreuses charges et forces, assurant un ajustement parfait de l'ouverture de la foule et une interaction harmonieuse entre le métier à tisser et la ratière. Les composants de transmission de haute qualité Stäubli, comprenant la transmission aux cadres, les attaches rapides et les clips multi-fonctions, contribuent à faciliter l'utilisation, minimiser la maintenance et atteindre une rentabilité exceptionnelle