Système de bridage de moules magnétique QMC 122

Les systèmes de bridage magnétique Stäubli offrent de multiples avantages lors des opérations de changement rapide de moules (QMC), en termes de sécurité, de fiabilité et de rentabilité.
La sécurité active, l’interactivité avec l’opérateur et la mesure précise de la force de bridage sont autant de fonctions innovantes rendues possibles par la technologie IMAG développée par Stäubli. De par sa conception et grâce aux nombreux contrôles effectués pendant les opérations de bridage et en cours de production, le système de bridage magnétique QMC 122 contribue fortement à augmenter la productivité.

    APPLICATIONS

    Bridage de moule sur presses à injecter de 50 à 4000 tonnes et plus.

    Caractéristiques techniquesConstructionFonctions de sécuritéAutres caractéristiques
    • Épaisseur plateau (mm) : 52
    • Température maximale en service : 100 °C
    • Tension d’alimentation (V) : 200 à 480 (autres tensions sur demande)
    • Fréquence (Hz) : 50 ou 60
    • Plateau : Acier bas carbone
    • Module magnétique : Aimants AlNiCo et NdFeB et Bobinages cuivre

    Grâce à l’intégration de nombreuses fonctionnalités permettant d’anticiper les dysfonctionnements, la solution QMC permet de réduire les temps d’arrêt machine.

    • Le panneau de commande interactif permet de valider les points de sécurité lors des opérations de changement de moule.
    • Grâce à la technologie IMAG, le système contrôle de manière précise la force de bridage en temps réel. L’opérateur est alerté si celle-ci se dégrade ou est insuffisante en fonction des forces exercées sur le moule.
    • Le Logiciel IMAG-Editor permet de calculer en amont la force de bridage de chaque moule en fonction de la presse sur laquelle il sera utilisé. Avec cette information, il est possible d’anticiper tout problème avant la mise en production.
    • Chaque plateau magnétique est conçu en fonction de la presse à équiper, mais aussi en tenant compte de la configuration des moules.
    • L’interface de sécurité IMAG intègre et affiche les signaux provenant de la machine, conformément aux normes. EUROMAP 70 et SPI AN-145.
    • Maintenance sur site possible.
    Solutions complémentaires

    Cela pourrait vous intéresser

    Téléchargements

    Reset filter