Découvrez le TX2-60L MedX Ready, un robot 6 axes haute précision, conçu comme assistant médical et chirurgical. Conçu pour une grande précision, ce robot médical excelle dans des applications critiques telles que l’orthopédie, la neurochirurgie, la chirurgie du cancer et le diagnostic, garantissant des performances constantes et fiables.
Développé selon un Système de Management de la Qualité (SMQ) conforme à la norme ISO 13485:2016, le TX2-60L MedX Ready reflète notre engagement en faveur de la qualité et de la sécurité dans la technologie médicale.
Disponible avec le robot, MedXguiding offre un système de guidage manuel simple et intuitif, offrant un contrôle et une manipulation transparents pendant les procédures. Cette fonctionnalité améliore la précision et l’efficacité des tâches médicales, donnant aux professionnels des capacités améliorées.
Depuis plus de trois décennies, Stäubli Robotics est un partenaire de confiance dans le domaine de la robotique médicale, fournissant des solutions de pointe aux professionnels de la santé du monde entier.
Stäubli Robotics fournit des robots avancés destinés à être utilisés dans les équipements médicaux. Nos robots seuls ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux.
| MedX Ready | ||
|---|---|---|
| Modèle |
Sans MedXguiding |
Avec MedXguiding |
| Degrés de liberté | 6 | 6 |
| Charge admissible (kg) | 4.1 | 2.9 |
| Rayon d'action (mm) | 920 | 985 |
| Répétabilité (mm) | ± 0,02 | ± 0,02 |
| Méthodes de fixation | Possibilité de montage à 360° | |
| Certification UL | ✓ | ✓ |
| Contrôleur Stäubli | CS9 LP | |