Le MPS 055 est un système polyvalent de changement d'outils pour robot. Conçu pour les applications à faible charge utile (jusqu'à 55 kg), le MPS 055 intègre également des modules de transfert, un support d'outils et un support pédagogique. Sa conception compacte et modulaire permet de personnaliser facilement jusqu'à 6 modules pour répondre aux exigences en matière de transfert de médias, de données et d'énergie.
Le système offre une précision et une répétabilité impressionnantes de +/- 0,0015 mm et peut supporter des moments statiques maximums de 106 Nm (Mx/My) et 145 Nm (Mz) et des moments dynamiques maximums de 371 Nm (Mx/My) et 507 Nm (Mz). La bride de l'adaptateur de robot a un diamètre de cercle primitif ISO 9409-1-63-4-M6, ce qui la rend compatible avec une large gamme de robots et d'applications.
Les modules de transfert, le support d'outil et l'aide pédagogique sont conçus pour une intégration facile et une configuration rapide de l'application, permettant aux utilisateurs de maximiser la capacité et l'efficacité du système. En outre, le MPS 055 peut fonctionner dans des environnements difficiles, avec une pression de fonctionnement comprise entre 0,45 et 1,0 MPa et une température de fonctionnement comprise entre 0°C et +50°C.
Avec une hauteur de seulement 46 mm lorsqu'il est couplé, le MPS 055 est un système de changement d'outils puissant et compact qui offre précision, polyvalence et fiabilité pour les applications à faible charge utile.
Que vos projets aient des exigences individuelles et complètes ou qu’ils nécessitent des solutions rapide. La gamme de changeurs d’outils pour robots Stäubli permet de répondre facilement à toutes les demandes grâce au concept de produit modulaire.
MPS 055 | |
|---|---|
Charge utile | 55kg |
Couple statique max. (Mx/My) | 106 Nm |
Couple statique max. (Mz) | 145 Nm |
| Couple dynamique max. (Mx/My) | 371 Nm |
| Couple dynamique max. (Mz) | 507 Nm |
Pression de service | 0,45 - 1,0 MPa |
| Température de fonctionnement | 0 °C - +50 °C |
Répétabilité | +/- 0,0015 mm |
Hauteur (couplé) | 46 mm |
Diamètre du cercle primitif (PCD) bride d’adaptateur du robot | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Emplacements du module | 6 |
Système pour la sécurité du personnel et des installations.