Le MPS 015 est un système de changement d'outils pour robots conçu pour manipuler des charges utiles jusqu'à 10 kg. Grâce à sa conception compacte et sa hauteur de 46 mm une fois couplé, ce changeur d'outils est idéal pour une utilisation dans des espaces confinés. Le système offre une précision et une répétabilité impressionnantes, avec une répétabilité de +/- 0,0015 mm et la capacité de gérer des moments statiques et dynamiques maximaux allant jusqu'à 15 Nm et 52 Nm, respectivement. La bride de l'adaptateur pour robot a un diamètre de cercle primitif ISO 9409-1-31.5-4-M5, ce qui la rend compatible avec une large gamme de robots et d'applications. Le MPS 015 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un changeur d'outils très flexible et polyvalent, capable de gérer de petites charges utiles avec une précision fiable.
Ce changeur d'outils automatique et ultra compact offre de nombreuses variantes de modules pour divers composants de transmission de médias, de données et d'énergie, tels que la pneumatique, le vide et le refroidissement, l'alimentation en signaux et en énergie et le courant primaire.
Que vos projets aient des exigences individuelles et globales ou qu'ils nécessitent une solution rapide, la gamme de changeurs d'outils robotisés de Stäubli peut rapidement répondre à toutes les demandes complexes grâce au concept de produit modulaire.
MPS 015 | |
|---|---|
Charge utile | 10 kg |
Couple statique max. (Mx/My) | 15 Nm |
Couple statique max. (Mz) | 15 Nm |
| Couple dynamique max. (Mx/My) | 52 Nm |
| Couple dynamique max. (Mz) | 52 Nm |
Pression de service | 0,45 - 1,0 MPa |
| Température de fonctionnement | 0 °C - +50 °C |
Répétabilité | +/- 0,0015 mm |
Hauteur (couplé) | 46 mm |
Diamètre du cercle primitif (PCD) bride d’adaptateur du robot | ISO 9409-1-31,5-4-M5 |
Emplacements du module | 4 |
Système pour la sécurité du personnel et des installations.