Stäubli MiniQD redéfinit le refroidissement liquide pour les modules optiques

Alors que les charges de travail de l’IA poussent les centres de données au-delà des limites thermiques traditionnelles, le refroidissement par air ne suffit plus. Les modules optiques des plateaux de commutation dépassant 35 W exigent un refroidissement liquide haute performance pour maintenir l'efficacité et la fiabilité. Stäubli est à la pointe de cette transformation avec son connecteur MiniQD.

Répondre aux besoins des clients avec un mini-connecteur

Avec l’essor du refroidissement liquide pour les puces puissantes, l’attention se porte désormais sur d’autres composants critiques de l’écosystème des centres de données. Les systèmes de transmission optique deviennent de plus en plus puissants, et Stäubli est là pour aider les acteurs du marché à déployer leurs systèmes avec des solutions de connexion miniaturisées. 

 

Découvrez-en plus sur cette innovation, développée avec notre partenaire Ciena, grâce à notre expert :

 
Restez à l’écoute
Lancement en 2026 !
 

Consciente que le marché veut aller au-delà des limites, Stäubli doit fournir le plus petit QD jamais conçu pour les modules optiques, ce qui change véritablement la donne pour les centres de données pilotés par l’IA.

Développé avec Ciena, apprenez-en plus sur le nouveau MiniQD et les récentes innovations de Stäubli.

Pourquoi MiniQD ?

  • Le plus petit QD jamais fabriqué : MiniQD - DDG02B2 est spécifiquement conçu pour les modules optiques dans les environnements à haute densité.
  • Développé pour les besoins de l’IA : il prend en charge les modules enfichables de nouvelle génération tels que OSFP et QSFP, jusqu’à 1,2 Tbit/s d’ici 2027.
  • Refroidissement intégré : il est directement intégré dans les modules optiques pour une efficacité thermique maximale.

Découvrez d’autres solutions de refroidissement pour les serveurs d'IA