- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Extra-souple. Équipé d’un côté d’une pointe de touche Ø 4 mm avec un contact à lamelles (élastique), de l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide.
Livré avec un capuchon de protection.
N° de commande | Type | Tension/intensité assignée | Câble | |
---|---|---|---|---|
SAPK-4N-T05-5KV | 1000 V, CAT IV/10 A | TPE 0.5 mm² | Ni |
Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.
¹⁾ Tension de sortie des appareils de contrôle, par ex. appareils de contrôle d’isolation