- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Vous souhaitez porter la qualité de votre installation PV au niveau supérieur ?
Grâce à notre kit complet d'outils Stäubli, vos installations eBOS sur site n’auront jamais été réalisées avec autant de rapidité, de sécurité et de qualité.
Vous disposez désormais de tous les outils spécifiquement conçus pour une installation professionnelle de tous les produits de la gamme MC4 Originale. En utilisant tous ces outils Stäubli pour votre installation, vous pouvez garantir des performances fiables et élevées à long terme. Ces outils sont testés et vérifiés par Stäubli ; de plus, nous disposons d’un contrôle total sur leur chaîne d'approvisionnement afin de veiller au respect des normes de qualité les plus strictes sur l’ensemble de la production. Nous proposons ces outils professionnels sous forme de pièces séparées ou dans un kit complet, avec une mallette.
Mais quels sont les avantages de cette nouvelle pince ? Sa conception facilite l'installation, car vous pouvez utiliser la même pince pour les connecteurs MC4 et MC4-Evo 2. Il n'est pas nécessaire de changer de matrice de sertissage. De plus, elle est adaptée à des sections de câble de 2,5/4/6 mm2 ou 4/6/10 mm2 avec un même insert. Cette pince laisse une empreinte sur chaque connecteur serti : ainsi, même au bout de nombreuses années, il est toujours possible de savoir qu’une pince à sertir Originale de Stäubli a été utilisée. Le concept breveté de traçabilité du sertissage fournit des informations sur la section de conducteur, la hauteur et la largeur du sertissage sur chaque connecteur installé.
Cette pince bénéficie des homologations TÜV et UL et répond aux normes de qualité les plus strictes. Par conséquent, elle garantit au moins 10 000 cycles de sertissage. Choisissez nos outils pour minimiser les risques et maximiser votre rendement à long terme.