Dispositifs médicaux

Steady.
Stable.
Stäubli.

Accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs produit les plus ambitieux, dans le respect des délais, pour vos dispositifs médicaux

Le développement de dispositifs médicaux exige les normes les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité des produits. Il est essentiel de parvenir à un lancement sur le marché en temps opportun tout en garantissant un fonctionnement continu et sûr pour protéger les patients, soutenir les flux de travail cliniques et répondre aux exigences réglementaires. Que vous développiez un nouveau dispositif médical ou que vous fassiez évoluer une plate-forme existante, vous avez besoin de solutions de connexion qui offrent performance, sécurité et fiabilité de la conception au cycle de vie.

En collaborant avec Stäubli dans la fabrication de dispositifs médicaux, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Assistance locale à la conception par des ingénieurs électriciens et d’application expérimentés
  • Solutions de connexion électrique tout-en-un avec la plus grande fiabilité des composants pour l’alimentation, les signaux, les données et les fluides
  • Fonctions de sécurité intégrées qui vont au-delà des exigences de conformité

Un partenariat avec Stäubli vous aide à réduire la complexité des interfaces et à minimiser le risque de défaillance des composants - grâce à des systèmes de connexion fiables et intégrés et à une assistance technique précoce tout au long de votre processus de développement.


Stäubli peut vous aider à :

Développer des dispositifs de santé

  • Minimiser les retouches et les reconceptions en simplifiant les interfaces de connexion et en surmontant les limites des connecteurs standard.
  • Réduction des coûts de garantie et des efforts de service causés par les défaillances des connecteurs et les remplacements prématurés.
  • Augmentation de la sécurité et de la facilité d’utilisation pour le personnel non formé en éliminant la manipulation complexe et non ergonomique des connexions.

Principaux avantages

Collaboration d’experts

  • Travaillez directement avec nos spécialistes pour définir l’interface modulaire optimale pour les connexions de puissance, de signaux et de fluides adaptée à la conception de votre dispositif médical.
  • Une collaboration précoce permet une intégration transparente, une approbation plus rapide de la conception et de futures mises à niveau du système sans retouche.

Fiabilité des composants

  • Des matériaux de connexion robustes et de haute qualité garantissent une longue durée de vie avec un minimum de besoins de remplacement et de maintenance.
  • Le codage mécanique empêche un raccordement incorrect et l’endommagement des connecteurs, améliorant ainsi la sécurité de fonctionnement et la fiabilité globale du système.

Opérations sûres

  • Des caractéristiques de sécurité avancées telles que des contacts anti-contacts, des connexions de fluides sans fuite et des mécanismes de verrouillage sécurisés.
  • Tous les composants sont testés selon des normes qui vont au-delà de la conformité réglementaire pour améliorer la sécurité opérationnelle.
  • Conception de connexion ergonomique et sûre contre les pannes pour minimiser les erreurs de manipulation et permettre une utilisation en toute sécurité, même pour du personnel non formé.

TÉMOIGNAGE

« Stäubli a accompagné notre équipe depuis le début du concept jusqu’à la validation finale. Leurs solutions de connexion et leur expertise en ingénierie ont contribué à stabiliser notre conception, à réduire les risques de développement et à accélérer notre mise sur le marché. La collaboration a donné l’impression de travailler avec un partenaire technologique, et pas seulement avec un fournisseur de composants.

- Directeur de la R&D, Fabricant de dispositifs médicaux

Connecteurs modulaires Stäubli

Conception de connecteur modulaire

Les connecteurs modulaires de Stäubli prennent en charge une large gamme de connexions d’alimentation, de signaux, de données et de fluides, répondant ainsi aux exigences les plus élevées de la conception de dispositifs médicaux modernes.

Conception peu encombrante

Réduit le nombre de composants requis en intégrant des fonctions dans un seul connecteur pour permettre des conceptions de dispositifs médicaux plus compactes et plus petites.

Interlocuteur dédié

Recevez un numéro de téléphone direct et un spécialiste local dédié pour une assistance rapide et personnelle, au lieu d’une hotline anonyme ou d’une boîte de réception partagée.

Connexions fiables et intégrité du signal

Assure une transmission de signal et d’alimentation stable et à faible perte pour un fonctionnement sûr et fiable des dispositifs médicaux.

Configurateur en ligne

Permet une configuration rapide des connecteurs directement dans votre nomenclature, fournissant des données techniques précises pour une spécification efficace du projet.

Traçabilité des modules

Chaque composant est identifiable de manière unique via un code QR, ce qui permet une maintenance rapide et précise et une traçabilité complète.

Connecteurs pré-câblés

Une solution unique pour des assemblages complets de connecteurs, de boîtiers et de câbles.

Logements spécifiques aux soins de santé

Conçu pour une manipulation ergonomique et un nettoyage facile dans les environnements de dispositifs médicaux.


Histoire à succès

Legolaser : une sécurité maximale pour les dispositifs médicaux

Pour son système laser à diode « Eride », Legolaser cherchait une interface sophistiquée pour combiner puissance, signaux et fluide de refroidissement. Le défi consistait à trouver une connexion étanche absolue avec des performances maximales. Stäubli a fourni la solution avec le CombiTac uniq modulaire, une connexion tout-en-un sans fuite qui s’intègre parfaitement au design moderne de l’appareil. 

Un accompagnement d'experts pour un développement fiable des dispositifs médicaux

De la conception initiale à la mise sur le marché du produit fini, les fabricants de dispositifs médicaux s'appuient sur des systèmes de connexion qui fonctionnent de manière sûre, constante et fiable dans des conditions techniques et réglementaires exigeantes. La qualité des produits, la sécurité des utilisateurs et les performances à long terme des dispositifs dépendent de la stabilité des interfaces, d'une mise à la terre sûre et d'une transmission fiable des signaux et de l'alimentation.

En choisissant Stäubli comme partenaire, vous bénéficiez de technologies de connexion éprouvées et d'un soutien technique expérimenté qui vous aident à réduire les risques liés au développement, à simplifier l'intégration et à garantir des performances fiables tout au long du cycle de vie de votre dispositif.