Une infrastructure électrique stable et sûre est essentielle aux opérations de santé modernes. Protéger constamment les patients et le personnel médical tout en garantissant des performances ininterrompues des appareils peut faire la différence entre une prestation de soins sécurisée et un risque critique. Que vous équipiez une nouvelle aile d’hôpital ou que vous modernisiez une infrastructure clinique existante, vous avez besoin de connexions certifiées et fiables auxquelles vous pouvez faire confiance à tout moment.
En collaborant avec Stäubli, les hôpitaux et les cliniques bénéficient des avantages suivants :
Assurer une sécurité maximale des patients et du personnel tout en réduisant considérablement la charge de travail de maintenance et les temps d’arrêt opérationnels.
- Responsable technique, Hôpital universitaire
Certifié selon DIN 42801, boulons de connexion pour conducteurs à liaison équipotentielle et DIN 42801 partie 2, conducteurs à liaison équipotentielle ; douilles de raccordement. Également testé et certifié par TÜV Rheinland.
L’ergonomie optimisée réduit la tension sur les câbles et empêche le débranchement accidentel, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité du flux de travail pendant les procédures.
Vous recevez un numéro de téléphone direct et un spécialiste local dédié pour une assistance rapide et personnelle au lieu d’une hotline anonyme ou d’une boîte de réception.
Des solutions de connexion éprouvées auxquelles font confiance les principaux hôpitaux, cliniques et équipementiers de dispositifs médicaux du monde entier.
Une solution unique pour les connecteurs et systèmes de câbles entièrement assemblés.
Assure une mise à la terre ininterrompue et une transmission stable de la tension corporelle.
Garantit une alimentation électrique ininterrompue via des systèmes d’alimentation isolés (IPS) avec surveillance de l’isolement des lignes, ce qui permet aux appareils critiques de fonctionner même en cas de défaut de câblage.
Des connexions standardisées permettent une mise à la terre sûre des dispositifs médicaux mobiles dans les environnements de soins intensifs.
Des salles d’opération aux unités de soins intensifs en passant par les zones réservées aux patients, les hôpitaux s’appuient sur des systèmes de connexion électrique qui fonctionnent de manière sûre et fiable dans des conditions d’utilisation constante et de nettoyage fréquent. La sécurité des patients et du personnel dépend de connexions certifiées, d’une mise à la terre stable et de performances ininterrompues des dispositifs médicaux critiques pour la sécurité.
Avec Stäubli comme partenaire, vous avez accès à des technologies de connexion médicale éprouvées et à une assistance technique locale qui vous aident à réduire les risques opérationnels, à minimiser les efforts de maintenance et à garantir des performances continues dans l’ensemble de votre infrastructure hospitalière.