PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

Steady.
Stable.
Stäubli.

Élimination des reconceptions, remplacements et défaillances au sein de votre ligne de production pharmaceutique

Dans la fabrication pharmaceutique, chaque processus doit fonctionner avec une précision, une répétabilité et une conformité réglementaire absolues. Il est essentiel de garantir une conception validée du système et une disponibilité maximale des équipements pour protéger la qualité des produits, maintenir l’approbation réglementaire et éviter les interruptions de production coûteuses. Que vous construisiez une nouvelle ligne de production ou que vous standardisiez des installations existantes, vous avez besoin de solutions de connexion qui prennent en charge des opérations conformes sans compromettre les performances ou la flexibilité.

En travaillant avec Stäubli, les fabricants de produits pharmaceutiques, les équipementiers de lignes de production et les intégrateurs de systèmes bénéficient des avantages suivants :

  • Assistance technique locale par des spécialistes expérimentés dans les environnements de production pharmaceutique réglementés et les défis d’automatisation
  • Connexions électriques haute fiabilité qui réduisent les temps d’arrêt imprévus et minimisent le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Interfaces standardisées et modulaires entre les équipements, les systèmes et les sites pour simplifier la validation, la qualification et la maintenance du cycle de vie

Conçues pour l’industrie pharmaceutique 4.0, les solutions de connexion Stäubli prennent en charge l’automatisation, la numérisation et l’évolutivité à long terme des systèmes, tout en réduisant les refontes, les remplacements de connecteurs et les risques de défaillance. Résultat : une disponibilité accrue des équipements, un TRS plus élevé et une fiabilité à long terme des processus pour chaque lot et cycle de production.


Stäubli peut vous aider à :

Développer une nouvelle ligne de production de médicaments

  • Réduire les reprises, les requalifications et les dépannages futurs causés par des connecteurs peu fiables ou de mauvaise qualité.
  • Simplification de la normalisation électrique et des interfaces sur plusieurs lignes et sites de production de médicaments.
  • Assurer un assemblage, une installation et une mise en service sans boucles d’essais et d’erreurs coûteuses.

Automatiser la ligne de production de médicaments

  • Prévention des défaillances liées aux connecteurs qui ont un impact sur le temps de fonctionnement et augmentent la maintenance dans des conditions validées.
  • Éviter les modifications de spécifications qui déclenchent une requalification, des mises à jour de la documentation et des risques réglementaires.
  • Suppression des contraintes techniques qui limitent la flexibilité de l’automatisation et les futures mises à niveau des systèmes.

Principaux avantages

Collaboration d’experts

  • Travaillez directement avec les spécialistes Stäubli pour définir des interfaces hybrides optimisées pour les connexions de puissance, de signaux et de fluides.
  • Une collaboration technique précoce accélère la finalisation de la conception, simplifie les processus de validation et prend en charge les futures mises à niveau du système sans retouches perturbatrices.

Fiabilité des composants

  • Systèmes de connecteurs éprouvés sur le terrain conçus pour un fonctionnement continu dans des environnements de production pharmaceutique réglementés.
  • Boîtiers étanches et étanches, très résistants aux produits de nettoyage agressifs et aux contraintes mécaniques, ce qui réduit les efforts de maintenance et les temps d’arrêt imprévus.
  • Interfaces préconfigurées et entièrement documentées qui prennent en charge les concepts de production modulaires et permettent l’automatisation et l’évolutivité futures.

Standardisation intelligente

  • Établissez une norme d’interface unifiée entre les lignes de production, les fournisseurs d’équipements et les sites pour rationaliser les processus d’intégration, de qualification et de validation.
  • Des spécifications cohérentes réduisent la complexité des pièces de rechange et minimisent les efforts d’approvisionnement, d’ingénierie et de gestion du cycle de vie.

TÉMOIGNAGE

« Nous apprécions l’approche orientée client de Stäubli, tout comme l’approche que nous utilisons avec nos clients », déclare Jonas Rubitschung, PDG de Rubitec AG. " Le système CombiTac uniq de Stäubli est un système de couplage exceptionnellement fiable et compact qui offre à nos clients une manipulation rapide, sûre et simple. De plus, notre responsable de l’ingénierie utilise le configurateur intuitif en ligne CombiTac depuis des années pour configurer rapidement et facilement les connecteurs dont nous avons besoin en quelques clics.

- Jonas Rubitschung, PDG de Rubitec AG

Connecteurs modulaires Stäubli

Conception de connecteur modulaire

Les connecteurs modulaires de Stäubli prennent en charge les connexions d’alimentation, de signaux, de données et de fluides dans une seule interface, répondant ainsi aux exigences techniques et de conformité élevées de la production pharmaceutique moderne.

Prêt à l’emploi

Une compatibilité transparente réduit les efforts d’ingénierie et de qualification tout en garantissant des performances fiables et validées.

Interlocuteur dédié

Accès direct à un spécialiste Stäubli local, pas à une hotline générique ou à une boîte de réception partagée. Assurer un soutien rapide et personnalisé quand vous en avez besoin.

Conception peu encombrante

Permet des encombrements de machine plus compacts et des agencements de ligne de production plus efficaces.

Blindage et intégrité du signal

Un blindage efficace garantit une transmission de données stable et des signaux de capteur précis pour des résultats cohérents et reproductibles.

Configurateur en ligne

Notre configurateur en ligne permet une configuration rapide et précise des connecteurs directement dans votre nomenclature et votre documentation technique.

Traçabilité des modules

Chaque composant porte un code QR unique pour une identification rapide, une maintenance précise et une traçabilité du cycle de vie complet.

Chemins de courant stables à faible résistance

Notre technologie MULTILAM garantit une résistance de contact faible et constante jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage pour une production fiable et stable.

Histoire à succès

CombiTac : Moteur des solutions de confinement sur mesure de Rubitec

Rubitec AG est un spécialiste reconnu dans la conception et la construction de systèmes de confinement avancés pour les stations de remplissage et de vidange, des composants critiques dans les environnements de production modulaires. Pour garantir une sécurité, une efficacité et une flexibilité maximales, Rubitec s’appuie sur le système de connecteurs modulaires CombiTac de Stäubli.

Assistance d’experts pour une fiabilité maximale dans la production pharmaceutique

De la formulation au remplissage final, la fabrication pharmaceutique nécessite des solutions de connecteurs qui combinent des performances validées, une nettoyabilité et une transmission de données fiable. Dans les environnements hautement réglementés et automatisés, même des problèmes de connexion mineurs peuvent avoir un impact sur la qualité, la conformité et la disponibilité des produits.

Avec Stäubli comme partenaire, vous avez accès à une technologie de connexion éprouvée et à une expertise locale en ingénierie qui vous aident à garantir la conformité des processus, à maximiser la disponibilité des équipements et à maintenir une qualité constante des produits à chaque lot.