Votre partenaire mondial choisi par de nombreux fabricants photovoltaïques

Votre partenaire à long terme pour les solutions de connexion DC

Favoriser un succès durable grâce à des connexions photovoltaïques fiables.

Avez-vous besoin d’options personnalisées ?

Les solutions d'ingénierie sur commande sont conçues sur mesure pour répondre à vos besoins et faciliter vos processus

Connecteur photovoltaïque leader du marché,
une référence depuis toujours

 

Entreprise expérimentée
expertise photovoltaïque > 30 ans

Fabricant certifié et
tests au-delà des normes

Qualité optimale
pour une fiabilité à long terme

Pourquoi choisir Stäubli comme partenaire ?

Avec des solutions sur mesure qui valorisent votre offre de produits, votre entreprise bénéficie de la qualité de nos composants et services. Partenaire de confiance, nous répondons à tous vos besoins spécifiques et vous accompagnons à chaque étape.

Depuis plus de 30 ans, Stäubli est la référence en matière de photovoltaïque avec le connecteur PV Original MC4. Nos solutions fiables constituent la base technique de vos solutions photovoltaïques, sûres et durables. Vous bénéficierez également de nos équipes de service et d'assistance hautement qualifiées qui garantissent le bon fonctionnement de vos installations, pour une tranquillité d'esprit optimale pour vous et vos clients.

Gamme de produits Original MC4 pour modules, onduleurs, MLPE, trackers, coffrets de combinaison et BESS

Fabricant RE PVmodule
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Raccords

Atténuez les pertes de courant, les temps d’arrêt, les heures de service, le risque d’incendie de votre système photovoltaïque en utilisant les connecteurs originaux MC4 et MC4-Evo 2. La technologie de contact unique MULTILAM garantit une excellente fiabilité à long terme et une faible résistance de contact pendant toute la durée de vie du produit.

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Prises à encastrer

Les prises à encastrer MC4 et MC4-Evo 2 peuvent être montés directement, au moyen d’un filetage. C’est la solution idéale pour connecter vos raccords MC4 ou MC4-Evo 2 en entrée string à un onduleur ou à un appareil MLPE.

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Fusible en ligne

Avec une perte d’énergie minimale, une faible génération de chaleur, un boîtier robuste combiné à la face d’accouplement du connecteur Original MC4, Stäubli propose les produits de fusibles idéaux pour vos systèmes photovoltaïques.

Product image with MC4-Evo-stor panel receptacle connectors
cancel-white

Connecteurs de stockage d’énergie

Notre gamme de connecteurs de stockage est utilisée pour connecter le côté DC de l’onduleur au BESS. L’étalon Original MC4-Evo stor, réputé pour ses performances établies et fiables, est conçu pour être connecté de manière transparente au côté DC de l’onduleur, ce qui lui permet d’être facilement intégré à un boîtier BESS. Sa face d’accouplement torsadée à 45° empêche de manière unique le décalage avec les connecteurs de chaîne PV, garantissant ainsi des connexions de stockage d’énergie sécurisées et fiables.

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Connecteurs de dérivation

Les connecteurs de dérivation MC4 sont conçus pour une installation facile, car aucun sertissage ou serrage n’est nécessaire. Compatibilité d’accouplement avec les connecteurs MC4 et MC4-Evo 2, adapté aux connexions parallèles ou série-parallèle de chaînes. Évalué à DC 1500 V selon UL 6703.


Il n’existe qu’un seul connecteur PV MC4 Original

Le MC4 Original est le premier connecteur photovoltaïque au monde, conçu et fabriqué par nos experts internes il y a plus de 30 ans. En tant que connecteur photovoltaïque le plus utilisé au monde, le MC4 continue d’établir de nouvelles références dans l’industrie grâce à notre volonté d’excellence et d’innovation.

Les connecteurs Stäubli sont fabriqués avec une précision suisse, offrant une efficacité optimale et des performances à long terme pour les systèmes PV de petite à grande échelle. Lorsque vous choisissez des connecteurs, faites confiance à l’original : vos opérations seront sûres et fonctionneront de manière durable pendant des décennies.


Des solutions d’ingénierie sur commande pour vos besoins spécifiques

Customer Success Stories

Laissez-vous inspirer par les témoignages de nos clients. Découvrez comment nos partenaires industriels à travers le monde tirent parti de notre expertise.

En savoir plus



Autre contenu sur les systèmes photovoltaïques

True Value for you

Un savoir-faire élaboré en ingénierie, une expertise de fabrication complète et une attitude de service agile pour une collaboration confiante et réussie en tant que partenaire de choix pour créer de la valeur à long terme pour vous.

Solutions robotiques pour la fabrication de cellules et de modules photovoltaïques

Stäubli propose une gamme complète de solutions robotiques axées sur les besoins spécifiques de la fabrication de cellules et de modules solaires. Découvrez nos solutions.
 

Connexions croisées

Acquérez des connaissances pour optimiser votre système photovoltaïque et éviter les défaillances techniques causées par les connexions corisées de composants.