Sicherungs-Messleitungen SAK-4N-...10-ILF


Die Messleitungen mit integrierter Hochleistungssicherung sind ausgelegt für 1000 V, CAT IV gemäß IEC/EN 61010-031  und gestatten die Verwendung von Ø 4 mm-Standard-Sicherheitsprüfspitzen und -abgreifern für abgesicherte Messungen. Der zweiteilige Sicherungsstecker lässt sich für den Sicherungswechsel mit wenigen Schraubumdrehungen öffnen. 
Hochflexibel, beidseitig mit axialen Ø 4 mmLamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Der zweiteilige Schraubstecker gestattet die Aufnahme einer Hochleistungssicherung 6,3 x 32 mm.
Lieferung ohne Sicherung.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/strom

Leitung

 

66.1046-*

SAK-4N-F10-ILF

1000 V, CAT IV/max. 8 A¹⁾

PVC    1.0 mm²

Ni

66.1047-*

SAK-4N-S10-ILF

1000 V, CAT IV/max. 8 A¹⁾

SIL    1.0 mm²

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.

¹⁾ Abhängig von der verwendeten Sicherung.