Werkzeugwartungsstationen MMS

Multifunktional und sicher: Die Werkzeugwartungsstationen MMS sorgen für eine effiziente Werkzeuginstandhaltung unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Die kundenspezifisch konzipierten Wartungsstationen bieten optimale Voraussetzungen für Predictive Maintenance: Sämtliche Funktionen und Komponenten der Werkzeuge können unter realen Einsatzbedingungen geprüft werden.

    Anwendungsbereiche

    Das Trennen, Drehen und Schließen von Werkzeug und Werkzeughälften außerhalb der Maschine ermöglicht:

    • Wartung, Reparatur und Konservierung der Spritzguss- oder Formwerkzeuge
    • Reinigung, Nacharbeit oder Austausch von Kavitäten
    • Funktionstest der Kernzüge und des/der Auswerfersysteme/s
    • Test und Reinigung der Temperierkreisläufe
    • Aufheizen einzelner / aller Kreisläufe - Kontrolle des thermischen Gleichgewichtes
    • Wartung und Test von Heißkanal und Heißkanaldüsen
    • Maximierung der Sicherheit ihrer Mitarbeiter
    Technische DatenOptionen

     

    • Werkzeuggewicht bis 130 t
    • Dimensionierung der Schließ- und Öffnungskräfte nach Kundenvorgabe
    • Werkzeugabmessungen und Einbauhöhe nach Kundenvorgabe
    • perfekte ergonomische Arbeitshöhe
    • für optimale Arbeitsbedingungen ist die Aufspannplatte auf der Düsenseite mit einer Zugangsplattform umgeben
    • beide Aufspannplatten sind axial verfahrbar
    • Aufspannplatte Düsenseite ist um 90° schwenkbar
    • Absicherung der Anlage durch Lichtvorhang für maximale Zugänglichkeit von allen Seiten
    • kabelgebundenes, benutzerfreundliches Mobile Panel
    • Beladung der Anlage mit vorhandenem Hallenkran

     

    • Euromap, SPI, JIS oder kundenspezifisches Bohrbild mit Ausschnitten zur Erleichterung der Werkzeugwartung in den Aufspannplatten
    • mechanisches, hydraulisches oder magnetisches Spannsystem
    • Medienübertragung mit Monokupplungen oder Multikupplungen (manuell oder automatisch)
    • Auswerfereinheit mit automatischer Auswerferkupplung
    • horizontale Beladung mit Werkzeugwechseltisch oder Werkzeugwechselwagen
    • Aufspannplatte auf der Auswerferseite schwenkbar
    • Bedienung über Wireless-Mobile-Panel
    • Absicherung durch Schutzzaun
    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Werkzeugspannsysteme

    Zielgenaue oder globale Lösungen für sicheres und effizientes Spannen, Bewegen und Warten von Werkzeugen in der Kunststoffindustrie.