Flexible Lösung für Werkzeuge bis 700 kg

MLV – Der manuelle Werkzeugwechselwagen von Stäubli

Der MLV von Stäubli ist die ideale Lösung für den schnellen, sicheren und flexiblen Werkzeugtransport in der Kunststoffindustrie. Für Werkzeuge bis 700 kg optimiert er die Produktwechselrozesse und steigert die Gesamtanlageneffektivität (OEE).

Das System ist vollständig manuell bedienbar, benötigt keine Energieversorgung und kommt ohne elektrische Schnittstellen aus. Dadurch ist der MLV sofort und unabhängig in nahezu jeder Produktionsumgebung einsetzbar.

Dank des rollengelagerten Transportdecks und der integrierten Fußpumpe lässt sich die Übergabehöhe stufenlos anpassen – für maximale Flexibilität bei unterschiedlichen Maschinentypen. Die Werkzeuge werden dabei zweifach gesichert, um höchste Prozesssicherheit zu gewährleisten.

Für spezielle Anforderungen entwickelt Stäubli kundenspezifische Lösungen, beispielsweise zur Handhabung höherer Werkzeuggewichte oder für besondere Werkzeuggeometrien.

ANWENDUNGEN

  • Mittel- und Kleinmaschinen
  • Reinraum
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • Werkzeugtransport

MLV-Dokumentation abrufen

Einfache Integration

Vollständig manuell bedienbar – keine Energieversorgung oder elektrische Schnittstellen erforderlich.

Hohe Prozesssicherheit

Benutzerfreundliche Bedienung und zweifache Werkzeugsicherung für maximale Sicherheit.

Schnelle und sichere Werkzeugwechsel

Flexibel einsetzbar an nahezu jeder Stelle der Fertigung.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Effiziente Produktwechsel durch optimale Nutzung im gesamten Maschinenpark.

 

Horizontale Werkzeugeinführung: 3 Varianten zur Auswahl

Einzelrollen und separater Rollenausleger

Nicht angetriebene Rollen werden auf der Aufspannplatte befestigt, mit separaten Rollenauslegern für das Deck.

Vormontierte Einzelrollen auf einer Leiste und separater Rollenausleger

Leichte Montage mit einer vormontierten Leiste und mit vorhandenen Bohrungen, separate Rollenausleger werden individuell angebracht.

Rollen und Rollenausleger komplett vormontiert auf einer Leiste

Alle Elemente sind vormontiert und bieten eine Installation mit vorhanden Bohrungen, ohne separate Rollenausleger.

Flexible Montage des Rollendecks

Das Rollendeck des MLV kann in Fahrtrichtung oder um 90 Grad gedreht montiert werden, um sich den räumlichen Anforderungen Ihrer Anlage anzupassen.

    Rollendeck in Fahrtrichtung montiert

    Diese Ausführung ist ideal, wenn ausreichend Platz vor der Maschine vorhanden ist und sorgt für eine komfortable Bedienung.

    Rollendeck um 90° gedreht

    Diese Variante eignet sich besonders für begrenzte Platzverhältnisse vor der Spritzgießmaschine und ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Raums.

    Technische Daten

     MLV
    Max. Werkzeuggewicht700 kg
    Übergabehöhe685 - 1355 mm
    Max. Werkzeugbreite596 mm
    Max. Werkzeugeinbauhöhe520 mm
    Gesamtlänge Wagen980 mm
    Gesamtbreite Wagen600 mm

    Downloads

    Filter zurücksetzen