Kompakt und robust: Hydraulische Spannsysteme von Stäubli sind für ein breites Spektrum an Spritzgussmaschinen und Pressen ausgelegt. Auch unter harten Einsatzbedingungen werden sie allen Anforderungen an einen schnellen, automatischen Werkzeugwechsel gerecht. Die hydraulischen Spannvorrichtungen sind als einfach oder doppelt wirkende Systeme konzipiert. Beide Spanntechnik-Varianten sind optimal in die Maschinensteuerung integrierbar. Ihr Vorteil: Eine Rüstzeitoptimierung an Maschinen aller Hersteller und Größen sowie neuen und bestehenden Anlagen (Retrofit).
Die Formzeug GmbH & Co. KG setzt mit dem hydraulischen Spannsystem von Stäubli neue Maßstäbe in der Spritzgussfertigung. Entdecken Sie in unserem Video, wie diese innovative Lösung die Effizienz und Präzision in der Produktion steigert.
Das Spannelement wird durch Federkraft vorgespannt und hydraulisch und durch einen Druck von 160 bar entspannt (Lösen durch einfach wirkenden Hydraulikzylinder).
Das Spannelement wird mit einem hydraulischen Druck von 80 bar gespannt und 160 bar entspannt (Spannen und Lösen durch doppelt wirkenden Hydraulikzylinder).
| Konstruktion | Optionen |
QMC 100
QMC 101
|
|