Die hundertprozentig gesteuerte Erkennung und Handhabung von Kettfäden für höchste Qualität und Zuverlässigkeit bei der Kettfadenverarbeitung – insbesondere während des automatischen Einziehens – ist das Ziel der fortschrittlichen Technologie „Active Warp Control 2.0“ (AWC 2.0) von Stäubli.
Der zentrale Aspekt der AWC 2.0 ist die optische, berührungslose Erfassung und Messung von Garnmerkmalen durch Kameras. Aktualisierte Hochleistungsprozessoren analysieren die Bilder und liefern in Millisekundenintervallen genaue Daten zum Zustand der zu verarbeitenden Kettfäden. Diese Daten werden mit den Sollwerten, sowohl aus der programmierten Einziehwiederholung als auch mit den Erfahrungswerten der Weberei, verglichen, um Fehler mit erhöhter Sicherheit zu erkennen.
Das Einziehen mit SAFIR-Systemen mit Stäubli AWC 2.0 gewährleistet, dass die Weber von einem fehlerfrei eingezogenen Harnisch und maximaler Produktivität im Webprozess profitieren