Webmaschinen für die Herstellung von Vorhangstoffen

Stäubli bietet fortschrittliche Weblösungen für die Herstellung von Vorhangstoffen. Ob für die Herstellung von leichten, transparenten Vorhängen, Jacquardmustern, minimalistischen Uni-Stoffen oder funktionalen Verdunklungen, unsere Textilmaschinen passen sich an unterschiedliche Gewebegewichte und Designs an. Mit intelligenter Kettvorbereitung und präziser Fachsteuerung können Hersteller makellose Drapierungen und konsistente Rapportmuster erzielen. Von maßgeschneiderten Einrichtungsstilen bis hin zu großen Aufträgen für das Gastgewerbe – die Technologien von Stäubli tragen dazu bei, die Produktion zu rationalisieren, die Rüstzeit zu verkürzen und mit jeder Vorhanglänge erstklassige Ergebnisse zu erzielen.

Ihre Herausforderungen bei der Herstellung von Vorhangstoffen

Ungleichmäßige Fadenspannung über die Warenbreite

Schwankungen der Kett- oder Schussspannung führen zu sichtbaren Schlieren, ungleichmäßigem Fall und beeinträchtigter Gewebestruktur – besonders kritisch bei  Vorhangpaneelen von größeren Breiten.

Häufiger Kettfadenbruch beim Weben

Empfindliche oder strukturierte Garne, die in Gardinen und dekorativen Vorhängen verwendet werden, neigen dazu, unter Spannung zu reißen, was zu Unterbrechungen des Webstuhls führt und die Gesamteffizienz verringert.

Kantenverzug und Kantenunregelmäßigkeiten

Eine schlechte Kontrolle an den Stoffkanten führt zu Kräuseln, Ausfransen oder unebenen Kanten – Probleme, die sich direkt auf das endgültige Aussehen des Vorhangs und die Einfachheit der Anbringung  auswirken.

Musterfehler bei dekorativen oder Jacquard-Vorhangstilen

Schon kleine Fehler bei der Fachbildung oder Garnpositionierung können komplexe Muster verfälschen und die optische Qualität von Falten, Bordüren oder Motiven beeinträchtigen.

Webmaschinen für die Herstellung von Vorhangstoffen

Das Gardinenweben erfordert ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Präzision, Anpassungsfähigkeit und visueller Konsistenz. Von der anfänglichen Ketteinrichtung bis zur endgültigen Fachbildung sind die Technologien von Stäubli so konzipiert, dass sie den einzigartigen Anforderungen von Vorhangstoffen gerecht werden – ob transparent, verdunkelbar, akustisch oder reich strukturiert. Akustikvorhänge bringen eine zusätzliche Komplexitätsebene mit sich. Sie müssen ein Gleichgewicht zwischen Schallabsorption, ästhetischer Attraktivität, mechanischer Haltbarkeit und leichtem Vorhang herstellen und die technischen Herausforderungen verstärken, die bereits beim Weben von transparenten, lichtfilternden oder vollständig undurchsichtigen Vorhangkonstruktionen bestehen.

Unsere Systeme sind so konzipiert, dass sie die Produktion von minimalistischen und verzierten Vorhangstilen unterstützen. Mit zuverlässiger Leistung über verschiedene Garnarten und Gewebegewichte hinweg können Hersteller ein reibungsloses Weben, saubere Kanten und eine fehlerfreie Musterausführung bei industrieller Geschwindigkeit erreichen.

In einem Markt, in dem Reaktionsfähigkeit und Qualität entscheidend sind, tragen unsere Maschinen dazu bei, die Vorbereitungszeit zu verkürzen, manuelle Fehler zu vermeiden und einen kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten – selbst beim Wechsel zwischen komplexen Designs oder bei der Handhabung empfindlicher Garne. Intelligente Automatisierung stellt sicher, dass jeder gewebte Meter hohe Standards in Bezug auf Verarbeitung und Konsistenz erfüllt.

Mit fachkundiger Unterstützung und einem globalen Servicenetz ermöglicht Stäubli den Herstellern von Vorhangstoffen, agil und wettbewerbsfähig zu bleiben. Von der technischen Beratung bis hin zu Ersatzteilen sorgen wir dafür, dass Ihre Weberei effizient läuft und mit jeder Charge erstklassige Ergebnisse liefert.

Schnelles und präzises Einziehen von Ketten für die Vorhangherstellung - SAFIR PRO S47 Hochgeschwindigkeits-Einziehmaschine

High-Speed-Präzision für grobe und empfindliche Garne in Vorhangstoffen. Die Einziehmaschine reduziert die Rüstzeit und ermöglicht schnellere Stil- und Designänderungen, wodurch eine einwandfreie Kabelbaumvorbereitung gewährleistet wird und die Produktion effizient und flexibel bleibt.

Präzise Fachbildelösung für Gardinen mit Mustern - Rotationsschaftmaschine Serie S3200

Elektronisch gesteuerte Fachbildung für komplexe Gewebe. Es gewährleistet eine saubere Ausführung von dekorativen Vorhangstoffen, auch bei anspruchsvollen Garnen und hohen Rapportanforderungen.

Jacquardmaschine für hochwertige Vorhänge - SX PROJacquardwebmaschine für hochwertige Vorhänge - SX PRO

Präzises, energieeffizientes Weben mit bis zu 2.688 Haken. Seine fortschrittliche elektronische Steuerung sorgt für eine einwandfreie Ausführung detaillierter Motive und Bordüren in hochwertigen dekorativen Vorhängen.

Einfarbiger Vorhangstoff - Exzentermaschinen der Serien S1600 und S1700

Zuverlässiges, vibrationsfreies Fach für saubere Kanten und eine gleichmäßige Gewebestruktur – ideal für Leinwandbindungen in Gardinen, Futter und Verdunkelungsvorhängen.

Stäubli Textile unterstützt Sie

Warum Stäubli Textile wählen?

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktivität

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitale Dienste 24/7 verfügbar

Entdecken Sie weitere gewebte Anwendungen mit Stäubli Textile