Der TX2-60L MedX Ready ist ein Sechsachs-Präzisionsroboter, konzipiert als medizinischer und chirurgischer Assistent. Entwickelt für höchste Genauigkeit, überzeugt dieser Medizinroboter in kritischen Anwendungen wie Orthopädie, Neurochirurgie, Krebschirurgie und Diagnostik und gewährleistet dabei konstante und zuverlässige Leistung.
Entwickelt unter einem ISO 13485:2016-konformen Qualitätsmanagementsystem (QMS), spiegelt der TX2-60L MedX Ready unser Engagement für Qualität und Sicherheit in der Medizintechnik wider.
Mit dem Roboter verfügbar: MedXguiding, ein einfaches und intuitives manuelles Führungssystem, das eine nahtlose Steuerung und Handhabung während der Eingriffe ermöglicht. Diese Funktion steigert die Präzision und Effizienz medizinischer Aufgaben und unterstützt Fachkräfte mit erweiterten Möglichkeiten.
Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Stäubli Robotics ein zuverlässiger Partner in der Medizinrobotik und liefert hochmoderne Lösungen für medizinisches Fachpersonal weltweit.
Stäubli Robotics liefert fortschrittliche Roboter für den Einsatz in medizinischen Geräten. Unsere Roboter allein gelten nicht als Medizinprodukte.
| MedX Ready | ||
|---|---|---|
| Modell |
|
Mit MedXguiding |
| Anzahl Freiheitsgrade | 6 | 6 |
| Traglast (kg) | 4.1 | 2.9 |
| Reichweite (mm) | 920 | 985 |
| Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,02 | ±0,02 |
| Montagemöglichkeiten | 360° | |
| UL-Zertifizierung | ✓ | ✓ |
| Stäubli Steuerung | CS9 LP | |