02. Februar 2026


Technische Webtechnik

Gewebte Textilverstärkungen aus Verbundwerkstoffen: Besuchen Sie Stäubli auf der JEC World 2026

Stäubli Textile präsentiert auf der JEC World 2026 vom 10. bis 12. März in Paris-Nord Villepinte seine hochmodernen Webmaschinenlösungen für technische Textilien. Als internationale Leitmesse für Verbundwerkstoffe und moderne Materialien bringt die JEC World wichtige Innovatoren, Hersteller und Technologieanbieter aus der ganzen Welt zusammen. Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung in der Webereiindustrie gestaltet Stäubli weiterhin die Zukunft der technischen Textilien durch äußerst zuverlässige Hochgeschwindigkeitswebmaschinen und vollständig integrierte Lösungen für fortschrittliche Anwendungen.

Besucher und Partner sind eingeladen, die zukunftsweisenden Technologien von Stäubli am Stand M141 in Halle 5 zu entdecken.

Einen besonderen Fokus legt Stäubli bei der diesjährigen Ausgabe auf seine elektronische Jacquardmaschine UNIVAL 100, die eine unvergleichliche Flexibilität beim Weben komplexer und anspruchsvoller technischer Gewebe bietet. Mit einzeln angesteuerten Harnischschnüren und einer außergewöhnlichen Bewegungspräzision eignet sich die UNIVAL 100 besonders für das 3D-Weben und die Verarbeitung anspruchsvoller Materialien wie Glas- und Kohlefasern. Ihre vollelektronische Architektur ermöglicht eine unbegrenzte Mustervielfalt und gewährleistet gleichzeitig eine sanfte Kontrolle und eine optimale Garnhandhabung, die bei Hochleistungs-Composite-Anwendungen entscheidend sind.

Darüber hinaus präsentiert Stäubli seine Webmaschinen der TF-Serie, die für die Herstellung fortschrittlicher 3D- und Mehrlagengewebe unter Verwendung von Materialien wie Carbon-, Glas- und Aramidfasern entwickelt wurden. Die Modelle TF20 und TF30 vereinen Flexibilität, Präzision und Produktivität und eignen sich damit ideal für komplexe Verstärkungsstrukturen und Leichtbauanwendungen. Die TF20 wurde für das Hochleistungsweben entwickelt und bietet eine hohe Geschwindigkeit und eine Doppelgreiferoption, die die Leistung erheblich steigern kann, während die TF30 eine schonende Garnbehandlung gewährleistet und eine Vielzahl anspruchsvoller Gewebestrukturen unterstützt.

Das Engagement von Stäubli für Spitzenleistungen basiert auf kontinuierlicher Forschung und Entwicklung, dem Einsatz hochwertiger Komponenten und der langfristigen Kundenbetreuung vor, während und nach der Installation der Maschine. Stäubli Anlagen sind in Webereien weltweit zuverlässig im Einsatz und produzieren technische Gewebe, die den strengsten Leistungsstandards entsprechen – von leichten Verstärkungsstrukturen bis hin zu spezialisierten Industrietextilien.

Besucher des Stäubli-Standes können entdecken, wie die integrierten Weblösungen des Unternehmens die Entwicklung von Verbundwerkstoffen der nächsten Generation unterstützen und neue Möglichkeiten für industrielle Innovationen eröffnen.

Entdecken Sie die Webtechnologien von Stäubli während der JEC World 2026 in Halle 5, Stand M141.

Aktuelle Stäubli Textile News

Alles anzeigen