Stäubli MiniQD definiert die Flüssigkeitskühlung für optische Module neu

Die herkömmlichen thermischen Grenzen der Rechenzentren werden durch die Anforderungen der KI-Arbeitslasten überschritten, wodurch die Luftkühlung nicht mehr ausreicht. Optische Module in Schalttrays mit mehr als 35 W erfordern eine hochleistungsstarke Flüssigkeitskühlung, um die Effizienz und Zuverlässigkeit zu erhalten. Stäubli ist mit seinem MiniQD-Steckverbinder führend in dieser Transformation.

Kundenanforderungen mit Mini-Steckverbindern erfüllen

Mit dem Boom der Flüssigkeitskühlung für leistungsstarke Chips verlagert sich der Fokus nun auf andere kritische Komponenten des Rechenzentrums-Ökosystems. Optische Übertragungssysteme werden immer leistungsfähiger, und Stäubli unterstützt Marktteilnehmer dabei, ihre Systeme mit miniaturisierten Verbindungslösungen einzusetzen. 

 

Erfahren Sie mehr über diese Innovation, die mit unserem Partner Ciena und unserem Know-how entwickelt wurde.

 
Bleiben Sie gespannt.
Markteinführung 2026!
 

In dem Bewusstsein, dass der Markt sich über bestehende Grenzen hinwegentwickeln möchte, präsentiert Stäubli den kleinsten bisher entwickelten QD für optische Module – ein echter Wendepunkt für KI-gesteuerte Rechenzentren.

Erfahren Sie mehr über den neuen MiniQD und die jüngsten Innovationen von Stäubli.

Warum die MiniQD?

  • Die kleinste je hergestellte QD: MiniQD - DDG02B2 ist speziell für optische Module in hochdichten Umgebungen konzipiert
  • Entwickelt für KI-Anforderungen: Unterstützt die neue Generation von steckbaren Modulen wie OSFP und QSFP, bis zu 1,2 Tbit/s bis 2027.
  • Integrierte Kühlung: Diese ist direkt in die optischen Module integriert für maximale thermische Effizienz.

Entdecken Sie weitere KI-Kühllösungen