WEBER automation stand vor der Aufgabe, das Werkstückhandling an einer Entgratmaschine vollständig zu automatisieren – bei gleichzeitig hohen Anforderungen an Flexibilität, Prozesssicherheit und Qualität. Unterschiedlichste Werkstücke, Gewichte bis 150 kg, wechselnde Geometrien sowie das Wenden und Bearbeiten beider Seiten sollten ohne zeitaufwändige Teachprozesse und mit minimalen Rüstzeiten realisiert werden. Zudem galt es, einen konstanten Materialfluss und eine gleichmäßige Werkzeugabnutzung sicherzustellen.
Zum Einsatz kommt eine neue robotische Anlage mit unserem Roboter‑Werkzeugwechselsystem MPS 631 als zentralem Baustein. Die Lösung kombiniert:
Die Anlage verarbeitet bis zu zwei Paletten sortenreiner Werkstücke, erkennt diese automatisch, wendet sie bei Bedarf und stapelt sie nach der Bearbeitung flexibel wieder ab.
Das Ergebnis ist weit mehr als reine Automatisierung:
Ein konsequenter Schritt in Richtung intelligenter, zukunftsfähiger Produktion – realisiert gemeinsam mit Hans WEBER Maschinen Fabrik GmbH – WEBER automation.
Die Hans WEBER Maschinenfabrik GmbH ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung im Maschinenbau.
Das Unternehmen entwickelt und fertigt Lösungen in den Bereichen Extrudertechnologie, Holz- und Metallschleifmaschinen sowie Robotik und Automatisierung.
WEBER ermöglicht seinen Kunden, Produktivität und Prozesseffizienz nachhaltig zu steigern. Über 500 Mitarbeitende entwickeln und realisieren auf mehr als 50.000 m² Produktionsfläche technologisch anspruchsvolle Lösungen – inklusive leistungsstarker Automationslösungen für industrielle Anwendungen, von autonom beziehungsweise teachfrei arbeitenden Roboterzellen zur Maschinenbe- und -entladung bis hin zu maßgeschneiderten, kundenindividuellen Anlagen für die Automobilindustrie.
Bauteile-Handling
Dominik Lindner, Geschäftsbereichsleitung Robotik und Automatisierung, Hans Weber Maschinenfabrik GmbH