MQD – Multi Quick Disconnect

Da die künstliche Intelligenz den industriellen Wandel stetig vorantreibt, muss die zugrunde liegende Infrastruktur wachsen und sich weiterentwickeln. Rechenzentren und Supercomputerarchitekturen erweitern die Grenzen von Leistung und Dichte auf einem bislang nicht gekannten Niveau.  Dieser Wandel erfordert fortschrittliche Flüssigkeitskühlungslösungen, die kompakt, effizient und zukunftssicher sind.

Stäublis MQD stellt eine revolutionäre Weiterentwicklung in der Flüssigkeitskühlungstechnologie dar.  Diese innovativen Schnellkupplungssysteme wurden entwickelt, um die komplexen Anforderungen der KI-Infrastrukturen der nächsten Generation zu erfüllen.  In Zusammenarbeit mit den Spezifikationen von NVIDIA entwickelt und mit dem VR200-Design sowie allen Hochleistungs-Racks kompatibel, bietet der MQD Hochleistungsdurchsatz in einem kompakten Format, ideal für Umgebungen mit hoher Dichte. Dieses Produkt verbessert die Effizienz der Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung erheblich.

MQD: Die Lösung für die Herausforderungen der Kühlung in KI-getriebenen Rechenzentren

Stäublis MQD ist mehr als nur ein Verbindungselement – es ist ein strategischer Erfolgsfaktor für KI-Infrastrukturen. So erfüllt und übertrifft sie die Marktanforderungen:

  • Entwickelt in enger Partnerschaft mit NVIDIA: Die MQD wurde unter Berücksichtigung der Spezifikationen von NVIDIA mitentwickelt und gewährleistet eine nahtlose Integration in VR200-basierte Systeme.
  • Kompakte Bauweise für hochdichte Umgebungen: Die MQD zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus, das ideal für moderne Rack-Konfigurationen ist. Ihre Bauweise ermöglicht maximale Kühlleistung in engen Räumen, ohne die Strömungseffizienz zu beeinträchtigen.
  • Hocheffiziente Durchflussrate für KI-Wärmelasten: Die MQD ist darauf ausgelegt, einen optimalen Kühlmittelfluss zu gewährleisten und die thermische Stabilität selbst unter den anspruchsvollsten KI-Arbeitslasten zu erhalten, was die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der Hardware sicherstellt.
  • Automatische Schnelltrennung für rasche Implementierung: Dank ihrer automatischen, absolut dichten Verbindung vereinfacht die MQD sowohl die Installation als auch die Wartung, wodurch eine schnelle Skalierung der flüssigkeitsgekühlten Infrastruktur ermöglicht wird.

 

Kompakt
Effizient
Zukunftsicher

 

ANWENDUNGEN

  • Rechenzentrum
  • HPC
  • Internet-Switch
  • Elektronik (Flüssigkeitskühlung der Elektronik)
  • Supercomputer
  • Wärmemanagement
  • Racksysteme
  • IT-Kühlung

Brauchen Sie Unterstützung? Sprechen Sie mit uns!

Unsere Teams helfen Ihnen, Ihre individuelle Lösung auszuwählen!

Stäubli: Ihre Wahl für vertrauenswürdige Expertise und weltweite Präsenz

Bei kritischen Kühllösungen ist die Wahl des richtigen Partners ebenso entscheidend wie die Wahl der richtigen Technologie.

Weltweite Präsenz, lokaler Support

Das weltweite Netzwerk von Stäubli-Spezialisten bietet Ihnen fachkundige Beratung und schnellen Service, egal wo Ihr Rechenzentrum ist. Unsere Lieferkette erstreckt sich über drei Kontinente und gewährleistet schnelle Lieferung, konstante Qualität und zuverlässige Verfügbarkeit, selbst bei großflächigen Implementierungen.

Jahrzehnte bewährter Expertise

Stäubli verfügt über 30 Jahren Erfahrung in der elektronischen Kühlung und mehr als einem Jahrzehnt in der Flüssigkeitskühlung.

Starke Beziehungen zu Branchenführern

Stäubli arbeitet eng mit führenden Rechenzentrumsbetreibern, OEMs und Hyperscalern wie NVIDIA zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die den tatsächlichen Herausforderungen gerecht werden

Eigenschaften – MQD Multi Quick Disconnect

  • Für die Verbindung zwischen Racks und Flüssigkeitskühlsystemen über Schläuche
  • Flüssigkeitskühlungsverteilung innerhalb der Blades
  • Ideal für benutzerfreundliche manuelle Bedienungen und intuitive Anwendung
  • Ausgelegt für Räume mit hoher Dichte
Technische DatenFlüssigkeitenMaterial
  • Nominaler Durchmesser DN (mm): 3
  • Maximal zulässiger Druck*: 16 bar  (232,06 PSI)
  • Wasserglykol
  • Kühlflüssigkeit

Edelstahl

Entdecken Sie weitere KI-Kühllösungen

Mit einem umfassenden Portfolio an Schnellkupplungslösungen sichert Stäubli eine optimales Wärmemanagement von der Chip-Ebene bis zur gesamten IT-Kühlungsinfrastruktur. Unsere Technologien unterstützen selbst die anspruchsvollsten Anwendungen in den Bereichen KI, HPC und Rechenzentren und gewährleisten auf allen Ebenen herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.