Mitteldruck-Clean-Break-Hydraulikschnellkupplungen MPX

Auf die höchsten Industriestandards bei hydraulischen Kreisläufen zielen die Schnellkupplungen MPX ab. So erfüllt die leckagefreie Konstruktion die strengen Anforderungen der ISO 16 028. Dadurch werden die Kreisläufe und der Arbeitsbereich bestens vor Verunreinigungen geschützt. Eine durch einfaches Drehen zu bedienende, mechanische Sicherung verhindert das unbeabsichtigte Lösen der Verbindung. Die Schnellkupplungen MPX halten extrem hohen Temperaturen Stand und ermöglichen einen optimalen Durchfluss.

ANWENDUNGSBEREICHE

Verbinden von hydraulischen Kreisläufen mit Maschinen, Spritzgießmaschinen, Kernzug-Kreisläufen usw.

Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 25 
  • Maximal zulässiger Druck*:  315 bar (4.568 PSI)

Öle

Verschleißfester Stahl mit Korrosionsschutz

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen