Sichere Kupplung mit einem breiten Anwendungsbereich TCB

TCB Trockenkupplungen gewährleisten hohe Durchflussraten sowie saubere und sichere Verbindungen für eine Vielzahl von Medien, einschließlich gefährlicher oder entfettender Flüssigkeiten. Die Bedienung ist dank des ergonomischen und sicheren Designs und der intuitiven Bedienung einfach und zuverlässig. Diese Stäubli-Kupplungen sind damit für ein breites Anwendungsspektrum, insbesondere in der chemischen Industrie, bestens geeignet.

ANWENDUNGEN

  • Be- und Entladung von Eisenbahnkesselwagen, Tankwagen, Containern, Tanks und Fässern
  • Flüssigkeitsprozesse und Transfersystem
  • Für eine Vielzahl von Chemikalien und gefährlichen Medien
  • Anschlüsse für Prüfstände
Technische DatenFluide
    Aufbau
    • Nennweiten DN (mm):              
      • TCB20-DN25 für DN 25 (1’’) Anschlüsse
      • TCB25-DN32 für DN 32 (1 1/4") Anschlüsse
      • TCB30-DN40 für DN 40 (1 1/2") Anschlüsse
      • TCB40-DN50 für DN 50 (2”) Anschlüsse
      • TCB50-DN65 für DN 65 (2 1/2") Anschlüsse
      • TCB60-DN80 für DN 80 (3”) Anschlüsse
      • TCB80-DN100 für DN 100 (4’’) Anschlüsse
    • Maximaler Betriebsdruck PS (bar)*: 25 (636 PSI)

    Alle Arten von Fluiden

    • Im Wesentlichen aus Edelstahl oder Nickelbasislegierungen
    • Handrad: Polypropylen oder Edelstahl

     *abhängig von Modell und Anwendung

    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Downloads

    Filter zurücksetzen