web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere

MPS Roboter-Werkzeugwechsler für Stäubli Roboter

Die automatischen und sehr kompakten Werkzeugwechsler bieten zahlreiche Modulvarianten für verschiedene Komponenten der Medien-, Daten- und Energieübertragung wie Pneumatik, Vakuum und Kühlung, Signal- und Energieversorgung sowie Primärstrom.

Produktivität für alle Roboter und Anwendungen

Volle Flexibilität und höhere Kapazitätsauslastung für Ihren Automatisierungsprozess

Optimale Wirtschaftlichkeit durch ein modulares Produktkonzept

Hervorragende Produktivität bei höchster Präzision

Einfachste Integration, sofort nutzbar und ständig erweiterbar

Flache & kompakte Baugröße

Ablagesystem

Prozesssicherheit: präzise Positionierung und Wiederholbarkeit von +/- 0,0015 mm

Kompakte elektrische Module für flexible Daten- und Signalübertragung

Montage am Roboterflansch/ Werkzeugflansch ISO 9409

Leistungsstarke, hochpräzise Verriegelung

Integrated feedthroughs for pneumatics or vacuum

Integrierte Näherungsschalter (optional)

Technische Spezifikationen

Roboter Modell Befestigungslochkreis (PCD): Traglast & PCD kompatibel: Im Falle höherer dynamischer Roboterbelastungen ist eine Nachrüstung möglich auf:

TX2-40

TX2-60

TX2-60L
31,5 mm
MPS 015 / 15 Nm

MPS 025 / 34 Nm

MPS 035 / 80 Nm

TX2-90

TX2-90L

TX2-90XL
50 mm
MPS 035 / 80 Nm

MPS 055 / 145 Nm

TX2-140

TX2-160

TX2-160L
50 mm
MPS 035 / 80 Nm

MPS 055 / 145 Nm

MPS 080 / 286 Nm

TX200
TX200L 100 mm

MPS 130 / 900 Nm


MPS 260 / 2500 Nm

MPS 631 / 5000 Nm
Roboter-Werkzeugwechsler

Welche Herausforderungen sind zu bewältigen?

Jean-Christophe PRIOUX, MPS Activity Manager für Stäubli Fluid Connectors, erklärt die Vorteile von Werkzeugwechslern, um eine optimale Produktivität eines Roboters zu gewährleisten.

Als weltweiter Marktführer entwickelt Stäubli Schnellkupplungssysteme für alle Arten von Flüssigkeiten und elektrischen Energien, die die Anforderungen der Industrie in den meisten Branchen erfüllen. Schnellkupplungen, Multikupplungsplatten, Roboter-Werkzeugwechsler und Quick Mold Change Lösungen für Kunststoffe sind darauf ausgelegt, Kosteneffizienz und Sicherheit für den Bediener zu gewährleisten.  

Kontakt zu uns

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Spezialisten auf

Stäubli Ansprechpartner weltweit.

Service & Training

Unsere Dienstleistungen umfassen verschiedene Angebote von der Wartung bis zur Hotline.