Leckagefreie Schnellkupplung SPF für Klimaanlagen

Häufiges Verbinden und Lösen, ohne die Kreisläufe erneut mit Kältemittel befüllen zu müssen:  Dafür sorgt die effiziente Anti-Leak-Technologie der Clean-Break-Kupplungen SPF in Klimaanlagen. Eine Schraubverriegelung, die sich mit einem Sicherungsstift zusätzlich arretieren lässt, garantiert auch bei starken Vibrationen sichere Verbindungen.

Die äußerst leichten Schnellkupplungen stellen die ideale Lösung für On-Board-Anwendungen dar, beispielsweise in Flugzeugen, Hubschraubern, Motorsportfahrzeugen oder transportablen Klimageräten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kältemittelleitungen in Klimaanwendungen

Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 17
  • Maximal zulässiger Druck: 80 bar (1160 PSI) (*)

Kältemittel

  • Hochleistungsbehandelte Aluminiumlegierung
  • 2 Standard-Dichtungstypen, weitere auf Anfrage

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen