Hervorragender Durchfluss bei geringen Abmessungen: Die Schnellkupplungen SPC sind kompakt, robust und für den Dauereinsatz mit bis zu einer Million Steckzyklen konstruiert. Neben der hohen mechanischen Belastbarkeit sind sie extrem beständig gegenüber verschiedensten Flüssigkeiten. Die ebene, verschmutzungsfreie Stirnfläche stellt dauerhaft eine absolute Reinheit der Medien sicher. Kuppelhubtoleranzen von nur 2 mm werden automatisch ausgeglichen.
| Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
| Alle Flüssigkeiten | Hochfester rostfreier Stahl |
|
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen