Mit der patentierten MULTILAM-Technologie schaffen die CWR-Steckverbinder dauerhafte elektrische Kontakte, selbst in Umgebungen mit hohem Vibrationsniveau.
Das robuste, abgedichtete Gehäuse ist dafür ausgelegt, Stößen und Kohlenwasserstoffen zu widerstehen, und garantiert langfristige Leistung, besonders unter Rennbedingungen für alle Fahrzeugtypen.
Sicherheit
Vereinfachen Sie Verbindungsvorgänge
Leistung
Leicht und kompakt
| Energie | Konstruktion | Einhaltung von Normen und Richtlinien |
| Elektrisch |
|
|
| CWR | |
| Untere Grenztemperatur (LLT) | -15°C |
| Obere Grenztemperatur (ULT) | +150°C |
| Bemessungsspannung | 1000 V Wechselstrom / 0V1 / PD2 |