Nottrennkupplungen für Fahrzeugbetankungsanwendungen

Speziell für Fahrzeugbetankungsstationen konzipiert, werden die Abreißkupplungen von Stäubli für CNG- und Wasserstoffanwendungen (H₂) üblicherweise zwischen zwei Schlauchleitungen oder zwischen Schlauch und Zapfsäule integriert. Sie sind für die Aufnahme von Querkräften ausgelegt und gewährleisten eine zuverlässige Funktion auch unter anspruchsvollen Betankungsbedingungen.

Im Falle eines unbeabsichtigten Wegfahrens des Fahrzeugs („Drive-off“) oder bei unzulässig hoher Zugbelastung aktiviert sich das Abreißsystem automatisch. Es ermöglicht eine definierte Trennung bei gleichzeitig sofortigem Absperren des Gasstroms. Dadurch werden Gasleckagen zuverlässig verhindert, die Betankungsinfrastruktur geschützt und die Sicherheit für Anwender und Betreiber signifikant erhöht.

*abhängig vom Modell und den Betriebsbedingungen