Berührungsgeschützte BNC-Einbaubuchsen zur Aufnahme von BNC-Steckern. Die Buchsen werden in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. eingebaut. Abschirmung vernickelt, Kontaktbuchse des Innenleiters aus vergoldetem Messing. Typ XBB-LL mit verlängerter Abschirmung für bessere Einstrahlungsunterdrückung im ungesteckten Zustand. Lötanschluss.
BEST.-NR. |
TYP |
AUSFÜHRUNG ABSCHIRMUNG |
|
---|---|---|---|
67.9764-* |
XBB-L |
kurz |
Au Ni Ag |
67.9571-* |
XBB-LL |
lang |
Au Ni Ag |