Berührungsgeschütztes leeres BNC-Gehäuse für individuelle Anwendungen. Der Anschluss der Bauteile im Gehäuse erfolgt durch Löten. Durch die BNC-Steckverbinder lassen sich diese Gehäuse problemlos zwischenschalten, z. B. durch direktes Stecken auf eine Oszilloskop-Eingangsbuchse oder als Zwischenstücke von BNC-Leitungen. Die Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder sind aus vergoldetem Messing.
BEST.-NR. |
TYP |
BEMESSUNGSSPANNUNG |
---|---|---|
67.9428 |
XBKS |
Max. 300 V, CAT II ¹⁾ |
1) Je nach eingesetztem Bauteil.