Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse.
Schraubanschluss.
Bestell-Nr. | Typ | Bemessungsspannung/-strom | Leitung (A) | |
---|---|---|---|---|
SAM-4N-46 | 1000 V, CAT II/32 A 600 V, CAT III/32 A | max. Ø 4.6 mm 2.5 mm² | Ni |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.