Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.
Lötanschluss.
Bestell-Nr. | Typ | Bemessungsspannung/-strom | Leitung (A) | |
|---|---|---|---|---|
AL-4N-39 | AC 30 V/32 A DC 60 V/32 A | max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Ni | |
| 64.2051-* | AL-4A-39 | AC 30 V/32 A DC 60 V/32 A | max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Au |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.