PV-DC-Verbindungen in
einachsigen Nachführsystem

ANWENDUNGSPRAKTIKEN

Integration von PV-DC-Steckverbindern in einachsige Nachführsystemen

Einachsige Solar-Tracker-Systeme tragen effizient dazu bei, die Erfassung von Sonnenenergie zu optimieren, indem sie die Ausrichtung von Photovoltaikmodulen im Laufe des Tages automatisch nachführen und anpassen.

Im Gegensatz zu fest montierten Solarmodulen bewegen sich einachsige Nachführsysteme um eine einzige Achse, um dem Lauf der Sonne von Ost nach West zu folgen. Diese dynamische Nachführung erhöht den Wirkungsgrad und den Energieertrag von Solaranlagen. Einachsige Tracker-Systeme werden häufig in großen Solarparks und PV-Großanlagen eingesetzt, bei denen die Maximierung der Energieproduktion entscheidend ist, insbesondere in Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung.

Was ist bei der Integration von PV-DC-Steckverbindern in einachsige Tracker-Systeme zu beachten?

Die PV-DC-Steckverbinder sind die Schlüsselkomponenten für die Übertragung des geernteten Solarstroms. Sie sind dafür verantwortlich, eine zuverlässige, sichere und dauerhafte Leistung des Solarkraftwerks zu gewährleisten.

Die dynamische Anpassung des einachsigen Tracker-Systems stellt eine Herausforderung für die Installation von PV-DC-Steckverbindern dar. Diese Bewegungen führen zu einer mechanischen Belastung der Verbindungsteile wie Drähte, Leitungen und Steckverbinder. Daher sind für solche Anwendungsbereiche einige Bestimmungen zu beachten.


Die Herausforderungen und Lösungen

Anwendung

 

Wo sollte man genau hinschauen:

  • Vorallem am Ende der Reihe und/oder zwischen Tracker-Tischen
  • Leitungen mit geringer Flexibilität

Herausforderung

 

Mechanische Belastung führt zu Spannungen in den Verbindungen:

  • Unzureichend gesicherte Steckverbinder können zyklischen mechanischen Belastungen und Bewegungen ausgesetzt sein, die zu Reibungen oder übermäßigem Verschleiß der Kontaktfläche führen können. Dies könnte zu einer verkürzten Lebenserwartung und einem vorzeitigen Ausfall führen, was erhebliche Risiken für PV-Anlagen mit sich bringt.
  • PV-Steckverbinder sollten vor dynamischen Bewegungen und mechanischen Beanspruchungen geschützt werden, wie sie z. B. durch bewegliche Komponenten eines PV-Tracker-Systems verursacht werden, indem geeignete Installationstechniken für das Kabelmanagement verwendet werden.

Jede dieser Relativbewegungen kann zu einer vorzeitigen Verschlechterung des elektrischen Kontakts selbst führen, wodurch mehr Wärme erzeugt wird, was zu höheren Temperaturen führt und möglicherweise die Lebenserwartung des Steckverbinders verringert. Größere und steifere Leitungen, wie sie häufig in eBOS-Anwendungen für Hochleistungs-PV-Module verwendet werden, sind anfälliger für eine solche Relativbewegung als kleinere und flexiblere Leitungen.


Lösung

 

Befolgen Sie alle Hinweise der Montageanleitung und achten Sie besonders auf folgendes:

Mechanische Isolierung des Steckverbinders
Wenn Sie einen PV-Steckverbinder in eine Anwendung integrieren, in der eine mechanische Belastung zu erwarten ist, stellen Sie sicher, dass der Steckverbinder angemessen gesichert und sowohl von statischen als auch von dynamischen mechanischen Lasten (z. B. Dehnung, Biegelast, Torsion, etc.) entkoppelt ist.

Platzierung des Steckverbinders
Platzieren Sie die Steckverbinder an Stellen, an denen keine mechanischen Bewegungen auftreten. Installieren Sie beispielsweise keine ungesicherten Steckverbinder zwischen der Gleichstromsammlung und dem Ende der Reihe, sodass die Steckverbinder als Teil eines sich dynamisch bewegenden Verkabelungsabschnitts frei hängen.

Wählen Sie flexible Leitungen
Nutzen Sie hochflexible PV-Leitungen in Bereichen mit ständiger Bewegung (typischerweise am Ende der Reihe und zwischen Tracker-Tischen). Befolgen Sie unbedingt die spezifischen Montage- und Installationsanweisungen und Richtlinien für solche Leitungen.

Bewährte Methoden
Befolgen Sie die bewährten Verfahren (Best Practices) für das Kabelmanagement und die Integration von Steckverbindersystemen, wie sie in den mit den PV-Steckverbindern gelieferten Montageanleitungen sowie in den Hinweisen zur Systemintegration, den Produktleitfäden und allen anderen Produktinformationen erläutert sind.

 

Die in der Installationsanleitung beschriebenen Zugentlastungsmaßnahmen zielen darauf ab, den elektrischen Kontakt mechanisch von möglichen statischen oder dynamischen Belastungen zu entkoppeln, die durch die Installation oder äußere Faktoren verursacht und induziert werden, um eine Relativbewegung des elektrischen Kontakts zu verhindern.

Beispiele für die richtige Befestigung von PV-Steckverbindern

Die Abbildungen enthalten einige Best-Practice-Beispiele für die richtige Sicherung von PV-Steckverbindern, indem sie von mechanischen Bewegungen isoliert werden, die durch das Tracker-System verursacht werden.

Es ist wichtig, die korrekte Integration des PV-Steckverbinders in die PV-Anlage während der endgültigen Anwendung zu überprüfen (d.h. bei der Endnutzung).

Beispiele für Sicherungsmethoden am Torsionsrohr

Beispiele für Sicherungsmethoden beim Anschluss an die Combiner-Box

Beispiele für Sicherungsmethoden beim Anschluss an die Combiner-Box


Verwandte Inhalte zu Photovoltaikanlagen

Mehrwertdienste

Stäubli bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, um die Stromgestehungskosten Ihres PV-Projekts zu senken und den ROI Ihrer Solaranlage zu maximieren.
 

Schulungs- und Weiterbildungsangebote

Stäubli teilt sein Wissen darüber, wie die Sicherheit in Solarstromanlagen verbessert werden kann. Die Aktualisierung des eigenen Wissens verbessert die Sicherheit von PV-Anlagen.

Stäubli PV Portal

Mit einem breiten Know-how ist Stäubli Ihr Partner für langlebige PV-Systeme und bietet kompetente Dienstleistungen, Qualitätsprodukte und kompetente Beratung.