Batterie-Energiespeichersysteme sind auf stabile Verbindungen angewiesen, um Leistung, Sicherheit und Effizienz über Jahrzehnte zu erhalten. Dennoch bleibt die Verschlechterung der Verbindungen ein kritisches und oft unterschätztes und verstecktes Risiko, das zu Energieverlusten, Überhitzung und Bränden sowie einer verringerten Systemzuverlässigkeit führt.
Der BCC-Evo batteriespeicher-Steckverbinder eliminieren dieses Risiko. Mit der bewährten MULTILAM-Technologie sorgen sie für dauerhaft niedrige Übergangswiderstände und stabile elektrische Leistung unter realen Betriebsbedingungen.
Das steckbare Design vereinfacht die Installation, verhindert Fehlstecken und reduziert Montagefehler. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Verbindungslösung, die das Systemrisiko minimiert und die Bankfähigkeit von BESS-Vermögenswerten unterstützt.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihr BESS-System optimieren.
Durch Effizienzsteigerung, geringeren Wartungsaufwand und vereinfachte Integration tragen Stäubli BCC-Evo Steckverbinder direkt zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei.
Vorhersehbare Leistung über die gesamte Lebensdauer
Stabile Leistung unter realen Betriebsbedingungen
Verhindert falsches Stecken und reduziert das Montagerisiko
Unterstützt die Einhaltung von Standards und reduziert den Validierungsaufwand
Das Herzstück der BCC-Evo-Lösung ist die MULTILAM-Kontakttechnologie. Es erzeugt mehrere Kontaktpunkte mit gleichmäßigem Druck über die gesamte Schnittstelle.
Dies führt zu:
Im Gegensatz zu herkömmlichen Kontakten gewährleistet MULTILAM eine stabile elektrische Leistung unter realen Betriebsbedingungen, nicht nur bei der Erstinstallation. Dies verhindert Verluste und garantiert maximale Energieeffizienz der BESS-Systeme.
Stäubli BCC-Evo-Steckverbinder wurden für die anspruchsvollen Bedingungen stationärer Energiespeichersysteme entwickelt:
Das robuste Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter diesen Bedingungen und trägt zur langfristigen Stabilität und Sicherheit des Systems bei.
Die steckbare Bauweise des BCC-Evo Steckverbinders ersetzt aufwendige Schraubverbindungen und reduziert den Montageaufwand. Sein definiertes Anschluss- und Verriegelungsdesign gewährleistet jederzeit einen zuverlässigen und sicheren Steckzustand.
Betriebliche Vorteile
Auf diese Weise ermöglichen BCC-Evo Steckverbinder, eine effizientere Systemintegration und senkt die Gesamtlebenszykluskosten (TCO).
| BCC-Evo | |
| Bemessungsspannung | 1500 V DC |
| Bemessungsstrom (ΔT < 45K) | 250 A, 300 A, 350 A (künftig 500 A) |
| IP-Schutz | IP67 gesteckt / IP2X ungesteckt |
| Betriebstemperatur | -40 ... +125 °C |
| Übergangswiderstand | < 0,1 mΩ |
| Kurzschlussfestigkeit | 5000 A / 1 s |
| Zertifizierungen | TÜV, UL |
| Flammen-Klasse | UL94-V0 |