Aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul mit Feindrahtfläche. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
BESTELL-NR. | TYP | BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM | |
|---|---|---|---|
XKK-200 | 600 V, CAT III / 10 A | Ni |