Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteile. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
BESTELL-NR. | TYP | BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM | ANSCHLUSS | |
|---|---|---|---|---|
XEF-1R | 1000 V, CAT IV / 24 A | Flat connecting tab 4.8 mm × 0.8 mm | Ni |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.