Verbindungsstecker SKS-4N-19

Isoliert, Ø 4 mm, aus Messing. Stecker mit federnden MULTILAM Kontakttechnologie und starren Isolierhülsen. Mit isoliertem Griff. 

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Steckabstand

 

66.4012-*

SKS-4N-19

1000 V, CAT II / 32 A

19 mm

Ni