Ø 1 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.
Lötanschluss.
| Bestell-Nr. | Typ | Bemessungsspannung/-strom | Leitung (A) | |
|---|---|---|---|---|
SLS1-B | AC 30 V/6 A DC 60 V/6 A | max. Ø 1.7 mm | Au |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.