Engates rápidos para gerenciamento térmico
A vantagem Stäubli: estanqueidade infalível e desenho compacto

Estanqueidade absoluta é vital para a refrigeração líquida de eletrônicos. Os engates rápidos antirrespingo da Stäubli são ideais para uso em circuitos de gerenciamento térmico e garantem a confiabilidade durante longos períodos de tempo. Seu design compacto significa que eles podem ser incorporados perfeitamente em sua instalação. Com extensa variedade de opções de materiais de fabricação e inúmeros tipos de vedação disponíveis, eles são compatíveis com uma grande gama de fluidos refrigerantes e temperaturas. Construção com compensação de desalinhamento em diversas formas faz com que os engates da Stäubli sejam perfeitos para conexões às cegas em racks.

SPT – Antipoluição

DN (mm): de 05 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 40

SCG antirrespingo

DN (mm): de 03 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

SPH/BA/CG – Desconexão limpa

DN (mm): de 03 a 16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 80

CGD – Auto alinhável

DN (mm): de 03 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

RME para ferrovias

DN (mm): de 06 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Soluções de conexão em racks

CGO – Com auto-alinhamento

DN (mm): de 03 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Soluções de mercado

RME para ferrovias

DN (mm): de 06 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

SPT para ferrovias

DN (mm): de 05 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 80

SPT para automobilismo - Antipoluição

DN (mm): de 05 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 40

DMR – Passagem livre

DN (mm): de 06 a 37
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

*dependendo do modelo e condições de operação