Engates rápidos para controle térmico
Porque escolher Stäubli? Uma variada gama de produtos de alta performance

Escolher a melhor solução para controle térmico para cada aplicação é crítico, independente do fluido refrigerante utilizado, as condições de uso, o ambiente de operação e fatores de custo e produtividade. A ampla gama de escolha de engates rápidos Stäubli, sejam de passagem plena ou anti-respingo, com tamanhos variando de 3 mm a 50 mm, entregará confiabilidade a longo prazo.

HTI – Alta temperatura

DN (mm): de 09 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 12

RME para ferrovias

DN (mm): de 06 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

RPL - Passagem livre

DN (mm): de 06 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

CBI - Desconexão limpa

DN (mm): de 03 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 50

RMI – Simples ou dupla retenção

DN (mm): de 06 a 37
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

GPL - Passagem livre

DN (mm): de 25 a 50
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

NCI - Manifold de distribuição

A Stäubli oferece soluções especificamente concebidas para otimizar a segurança e a eficiência de suas aplicações.

*dependendo do modelo e condições de operação