TI, TRANSMISSÃO, RÁDIO E TELEDIFUSÃO

Trocador de calor

As conexões Stäubli instaladas no nível do trocador de calor garantem uma instalação confiável e eficiente. Eles ajudam a resfriar o calor dos servidores e fornecem proteção máxima para gabinetes e componentes eletrônicos. Garantir a conexão permite operações de manutenção rápidas e oferece um fluxo ideal para promover a dissipação de calor, além de garantir a otimização da energia.

As linhas de conectores de controle de emissão apresentam construção confiável e um design ergonômico para fácil manipulação.

Devido ao seu tamanho compacto, adaptam-se perfeitamente às instalações e são ideais para garantir um elevado desempenho ao mesmo tempo que contribuem para a continuidade / eficiência operacional.

SPT – Antirrespingo

Non-spill quick coupling with ball locking SPT/CG

DN (mm): de 05 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 40

Mais sobre conectores antirrespingo

CGB – Antirrespingo

Stäubli AG - CGB-flat-face-TIM-2x-71103-jpg-orig.jpg

DN (mm): 20 e 25
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 10

Mais sobre conectores antirrespingo

TDU – Passagem livre

Stäubli AG - TDU25_TIM-69611-jpg-orig.jpg

DN (mm): 24
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 10

Mais sobre conectores simétricos de passagem livre

*dependendo do modelo e condições operacionais