TI, TRANSMISSÃO, RÁDIO E TELEDIFUSÃO

Conexão segura e rápida para manifolds

Os engates rápidos Stäubli compactos são perfeitamente integrados às instalações. A escolha dos tipos e materiais de vedação permite que as soluções de conexão sejam adaptadas ao tipo de fluido de transferência de calor e a uma ampla faixa de temperatura. A vedação perfeita é um critério fundamental no resfriamento de eletrônicos por líquidos. É por isso que os engates rápidos antirrespingo da Stäubli são perfeitamente adequados para circuitos de fluido de gerenciamento térmico e garantem uma estanqueidade perfeita ao longo do tempo. As tecnologias que incorporam compensação de desalinhamento são particularmente ideais para conexão às cegas de racks.

SPT – Antirrespingo

Non-spill quick coupling with ball locking SPT/CG

DN (mm): de 05 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 40

Mais sobre conectores antirrespingo

SCG – Antirrespingo compacto

Non-spill quick coupling with colored ring SCG

DN (mm): de 03 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 16

Mais sobre conectores compactos

DAG – Engate automático

Stäubli AG - DAG-automatic-coupling-TIM-2x-71094-jpg-orig.jpg

DN (mm): de 03 a 06
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 16

Mais sobre sistema de bloqueio
CONEXÃO ÀS CEGAS

CGO – Autoalinhamento

Non-spill CGO oscillation connectors range

DN (mm): de 03 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 16

Mais sobre conectores de autoalinhamento

CGD – Autoalinhamento

Non-spill CGD blind mate connectors range

DN (mm): de 03 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 16

Mais sobre conectores de autoalinhamento

*dependendo do modelo e condições operacionais