TI, TRANSMISSÃO, RÁDIO E TELEDIFUSÃO

Instalação de água – Chiller

Para otimizar as instalações de refrigeração, é importante, desde as primeiras ligações ao nível dos chillers, otimizar as taxas de fluxo para permitir a máxima eficiência. Os conectores rápidos Stäubli atendem aos requisitos de confiabilidade do mercado, sua construção e design ergonômico permitem rápida manutenção e fácil manipulação.

Quando a estanqueidade é o principal critério, os engates rápidos Stäubli são a escolha ideal. Ao garantir uma conexão sem vazamentos e um fluxo ideal, eles ajudam a reduzir os custos de energia.

TDU – Alto fluxo

Stäubli AG - TDU25_TIM-69611-jpg-orig.jpg

DN (mm): 24
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 10

Mais sobre conectores simétricos de alto fluxo

TCB - GRANDE DIÂMETRO VERSÁTIL

Stäubli AG - high-flow-transfer-all-fluids-TCB-tim-2x-50148-jpg-orig.jpg

DN (mm): de 25 até 100
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 25

Mais sobre conectores versáteis

TTX – STANAG 3756

Stäubli AG - high-flow-transfer-stanag-TTX-tim-2x-50154-jpg-orig.jpg

DN (mm): de 25 até 100
Pressão máxima permitida PS (bar) *: 25

Mais sobre conectores STANAG

*dependendo do modelo e condições operacionais