web Région/langue search-white Recherche email Contact contact Carrières
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Machines Jacquard LX, LXL et LXXL pour des motifs larges avec de fortes charges

Les machines Jacquard électroniques type LX, LXL sont idéales pour le tissage de tissus plats, de tissus éponge et de tissus techniques sur des métiers à tisser à lances, à projectiles et à jet d’air. Elles permettent d’obtenir d’excellents résultats dans pratiquement toutes les applications, qu’il s’agisse de tissus éponge, de décoration, d’articles de type Gobelins, de soierie, d’habillement, de sièges automobiles mais aussi d’articles techniques ou d’airbags.

La dernière génération de machine Jacquard LXXL est spécialement développée pour tisser des motifs larges sur des tissus plats tels que : ameublement, tapisserie, soierie et habillement sur des métiers à tisser à lances. 

Avantages
  • Les machines Jacquard LX / LXL / LXXL sont des systèmes très robustes et résistants à l’usure, conçus pour des années d’utilisation quotidienne avec un minimum d’entretien
  • Gamme complète de produits
  • Installation facile et rapide
  • Cinématique précise sans vibration et équilibrée
  • Conception à faible frottement pour une consommation énergétique réduite
  • Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
  • Roulements graissés à vie
  • Étanchéité et ventilation optimales pour empêcher les fibres de pénétrer le système et pour garantir une durée de vie maximale
  • Nouveau système de commande NOEMI pour la sélection des crochets

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

LX

LXL LXXL
Domaine d’application Tous types de métiers à tisser Métiers à tisser lances

Types de tissus

Tous les tissus plats, tissus éponge et tissus techniques

tissus plats

Formats disponibles

3072, 4096, 5120, 6144 crochets

6144, 8192, 10240, 12288, 14336 crochets* 12800, 15360, 17920, 20480, 23040, 25600 crochets**
Transmission et formation de la foule

Machine Jacquard à double lève et foule ouverte

Arbres coaxiaux commandés par cames complémentaires

Réglage précis de la géométrie de la foule

Sélection des crochets

Module Stäubli MX avec liaison rapide QUICK LINK

Système de commande électronique NOEMI nouvelle génération pour la sélection des crochets

Commande électronique

Contrôleur Stäubli TC8 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

* Formats jusqu'à 28 672 crochets obtenus par assemblage de 2 machines
** Formats jusqu'à 51 200 crochets obtenus par assemblage de 2 machines

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…