web Région/langue search-white Recherche email Contact contact Carrières
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Machine Jacquard SX pour tissus plats, éponges et techniques

La machine Jacquard électronique SX produit d’excellents résultats pour la production de tissus éponge, de tissus décoratifs, de tapisserie, de soierie, d’habillement, de sièges auto et de tissus techniques sur tous les types de machines à tisser, à jet d’air, à lances ou à jet d’eau.

La machine Jacquard SX est disponible en deux formats : 1 408 crochets ou 2 688 crochets.

Avantages

La machine Jacquard SX est un système très robuste et résistant à l’usure, conçu pour des années d’utilisation quotidienne avec un minimum d’entretien. Grâce à sa conception compacte, elle peut facilement être intégrée dans toute usine de tissage.

  • Installation facile et rapide
  • Cinématique précise sans vibration et équilibrée
  • Conception à faibles frottements pour une consommation énergétique réduite
  • Accès aux réglages facile et sûr
  • Roulements graissés à vie
  • Étanchéité et ventilation optimales pour empêcher les fibres de pénétrer le système et garantir une durée de vie maximale

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

SX

Domaine d’application

Tout type de machine à tisser

Types de tissus

Tous les tissus plats, les tissus éponge et les tissus techniques

Formats disponibles

  • 1 408 crochets (11 rangées de 16 modules)
  • 2 688 crochets (21 rangées de 16 modules)

Système de transmission et foule

  • Machine Jacquard à double lève et foule ouverte
  • Cadres avec système de guidage haute précision
  • Réglage précis de la géométrie de la foule

Sélection de crochet

Modules Stäubli MX avec liaison QUICK LINK

Commande électronique

Contrôleur Stäubli TC8 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…