web Région/langue search-white Recherche email Contact contact Carrières
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Machine Jacquard LX PRO - Haute performance et économie d'énergie

La machine Jacquard électronique Stäubli LX PRO est très performante pour le tissage de tissus plats, de tissus éponge et de tissus techniques sur tous les types de machines à tisser, à jet d'air, à lances et à jet d'eau. Cette machine donne d'excellents résultats dans presque toutes les applications, notamment l'ameublement, la tapisserie, les textiles en soie, les tissus d'habillement tels que l'african damask et les sièges auto.

La machine Jacquard LX PRO est une solution à grande vitesse pour les usines de tissage qui recherchent une grande efficacité dans le tissage Jacquard de qualité. 

Cette machine Jacquard et nos harnais s'adaptent parfaitement et peuvent être ajustés avec précision au métier à tisser pour obtenir une configuration optimale.

Avantages

La machine Jacquard LX PRO est très robuste, résistante à l'usure. Elle est conçue pour de nombreuses années d'utilisation quotidienne, ne nécessitant qu'un minimum d'entretien. Possédant une alimentation électrique intégrée dans la tête de la Jacquard, la machine est très compacte. Elle peut être facilement installée dans n'importe quel atelier de tissage.

La machine Jacquard présente plusieurs innovations permettant de réaliser des économies d'énergie :

  • Le système d'entraînement parallax avec un besoin de couple réduit.
  • Concept électronique innovant NOEMI pour assurer une transmission des données et une sélection des crochets parfaite.
  • Le module MX PRO réduit la consommation d'énergie grâce aux faibles frottements induits par sa conception.
  • Le module MX PRO réduit la consommation d'énergie grâce à sa conception à faible frottement.
  • La dernière génération d'alimentation électronique.

 

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

LX PRO

Domaine d’application

Tout type de machine à tisser (lances, jet d’air ou jet d’eau)

Types de tissus

Tous les tissus plats, les tissus éponge et les tissus techniques

Formats disponibles

4608 / 6144 / 7680 crochets

Système de transmission et foule

  • Machine Jacquard à double lève et foule ouverte
  • Cadres avec système de guidage haute précision
  • Le système parallax, actionné d'un seul côté, assure un mouvement précis des couteaux
  • Réglage précis de la géométrie de la foule

Sélection de crochet

Modules Stäubli MX PRO avec liaison QUICK LINK

Commande électronique

Contrôleur Stäubli TC8 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…